Válvula de retención, NVD 402, PN 16, DN 65, Brida

065B7472

NVD 402 PN16 DN65

Detalles del producto

Peso bruto 8.8 Kilogram
Peso neto 8.667 Kilogram
Volumen 4.241 Liter
EAN 5710104063065

 

Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN65
Diámetro [mm] 65 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Función Retención
Grupo de productos Butterfly valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medio alternativo 2 Agua sanitaria
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Nombre del producto en el expediente SCIP 065B7472
Número de puertos 2
Orientación de montaje Libre
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 65
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 402
Tipo de funcionamiento Automático
Tipo de válvula Válvula de retención
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 159 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality