VFG 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Flange

065B2421

VFG2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 154 Kilogram
Nettovægt 154 Kilogram
Volume 75.888 Liter
EAN nr. 5702421803387

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description VFG2 PN40 150/280 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100% 0.2
Kavitationsfaktor 25% 0.45
Kavitationsfaktor 50% 0.37
Kavitationsfaktor 75% 0.3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 280 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykklasse PN 40
Type VFG 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 24 mm
Ventilhusets materiale Støbejern GP240GH (GS-C 25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 150
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4313

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality