VFG 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Brida

065B2409

VFG2 PN25 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 64.82 Kilogram
Peso neto 64.82 Kilogram
Volumen 92.4 Liter
EAN 5702421803264

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 20 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VFG2 PN25 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Factor de cavitación, 100% 0.32
Factor de cavitación, 25% 0.57
Factor de cavitación, 50% 0.48
Factor de cavitación, 75% 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 15 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de válvula DN 100
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 125 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality