VFS 2, PN 25, DN 25, 10 m³/h, Brida

065B1525

VFS 2 PN25 25/10 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 5.032 Kilogram
Peso neto 5.032 Kilogram
Volumen 5.134 Liter
EAN 5702421512791

 

Aplicación Vapor
Aplicación alternativa, VSP Agua enfriada
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 25/10 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Motorized control valves
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medio alternativo 2 Vapor
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
Nombre del producto en el expediente SCIP VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 25
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFS 2
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 10 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality