Flujostato, FQS

061H4002

Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1 in, Medio: Glicol; Agua dulce; Salmuera neutra, Tipo de conexión: Rosca, Función contacto: SPDT

Detalles del producto

Peso bruto 0.654 Kilogram
Peso neto 0.6 Kilogram
Volumen 1.976 Liter
EAN 5702428275385

 

Accesorios de productos No
Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] 950 l/min
Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] 210 l/min
Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] 1140 l/min
Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] 380 l/min
Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] 1800 l/min
Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] 570 l/min
Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] 50 l/min
Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] 21 l/min
Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] 102 l/min
Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] 46 l/min
Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] 145 l/min
Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] 68 l/min
Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] 255 l/min
Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] 58 l/min
Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] 570 l/min
Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] 120 l/min
Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] 880 l/min
Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] 115 l/min
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
Carcasa REGULAR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo FQS-030G
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE
UKCA
Medio Agua dulce
Glicol
Salmuera neutra
Nombre de producto Flujostato
Presión de rotura [psig] 696 psig
Presión de ruptura [bar] 48 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Rango de diámetro de tubería Ø [in] [máx.] 6 in
Rango de diámetro de tubería Ø [in] [mín.] 1 in
Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [máx.] 150 mm
Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [mín.] 25 mm
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 41 °F
Red. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] 940 l/min
Red. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] 200 l/min
Red. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] 1120 l/min
Red. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] 350 l/min
Red. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] 1700 l/min
Red. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] 530 l/min
Red. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] 45 l/min
Red. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] 18 l/min
Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] 100 l/min
Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] 43 l/min
Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] 140 l/min
Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] 63 l/min
Red. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] 250 l/min
Red. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] 50 l/min
Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] 565 l/min
Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] 105 l/min
Red. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] 850 l/min
Red. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] 100 l/min
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión Presión 1in
Tipo FQS
Tipo de conexión Rosca
Tipo de conixión de Presión R
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de flujo máx. [m/s] 2 m/s

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality