Controlador de velocidad para ventilador, RGE

061H3006

Ajustes de fábrica [bar]: 16, Númerode fases: 3, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-X3R4-7DS

Detalles del producto

Peso bruto 1.352 Kilogram
Peso neto 1.117 Kilogram
Volumen 4.549 Liter
EAN 5702428275804

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 232 psig
Ajuste de velocidad mín. [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Ajustes de fábrica [bar] 16 bar
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Carcasa CERRADA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx.[A] 5 A
Designación de tipo RGE-X3R4-7DS
Entrada de presión interna/externa Interno
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Electronic controllers
Long. tubo capilar [in] 35.4 in
Longitud del tubo capilar [mm] 900 mm
Máx. banda P [bar] 4 bar
Máx. Banda P [psi] 58 psi
Nombre de producto Controlador de velocidad para ventilador
Notas de conexión de presión con Schrader
Número de terminales [uds.] 8 Uds.
Númerode fases 3
Presión de rotura [psig] 1900 psig
Presión de ruptura [bar] 131 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 28 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 8 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 2.8 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 0.8 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 406 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 116 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -15 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] 5 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 415 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 380 V
Tipo RGE
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality