Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
061F7403 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato de cartucho, ACB, 1.70 bar, 0.70 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostato de cartucho, ACB, 1.70 bar, 0.70 bar
061F7403
Activ. presión alto [bar]: 1.70, Presión activ. bajo [bar]: 0.70, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Conectores de pala, Grado de protección de la carcasa: IP40