Presostato diferencial, MP55

060B013391

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Product details

Peso bruto 0.874 Kilogram
Peso neto 0.76 Kilogram
Volumen 1.972 Liter
EAN 5702424499839

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Ajuste Corte por caída de presión
Ajuste de fábrica[psig] 9 psig
Ajustes de fábrica [bar] 0.65 bar
Cantidad por formato de embalaje 21 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar EN 1254-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato dif.
Diferencial contacto [bar] 0.2 bar
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,0mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 250V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 2A
Equipamiento Relé de tiempo térmico
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 39 3/8 in
Función contacto SPDT
Función rearme Manual mín.
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RINA
RoHS China
TYSK
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Nombre de producto Presostato diferencial
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 22 bar
Presión de prueba máx. [psig] 319 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 17 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 245 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] 4.5 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] 0.3 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.] 0.45 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.] 0.03 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.] 65 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.] 4.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] 12 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] -1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] 175 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] -15 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Reparable No
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño conexión Presión 1/4 in
Temp. Amb. Nota Bellows max 100 °C/212 °F
Tiempo de desconexión [s] 45 s
Tipo MP55
Tipo de conixión de Presión Soldar, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality