Presostato, KP7ABS

060-120566

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: 8 - 32, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: 2 SPST(NC), Función de rearme lado izquierdo: Manual máx., Función de rearma, lado derecho: Manual máx.

Detalles del producto

Peso bruto 0.786 Kilogram
Peso neto 0.735 Kilogram
Volumen 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Application note Not applicable for liquid line
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar ISO 261
Contain batteries No
Descripción del producto Control de presión doble
Dif. lado derecho [bar] 4 bar
Dif. lado derecho [psi] 58 psi
Dif. lado izquierdo [bar] 4 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto 2 SPST(NC)
Función de rearma, lado derecho Manual máx.
Función de rearme lado izquierdo Manual máx.
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe 35 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe 510 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe 35 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe 510 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar] 35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] 35 bar
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de ruptura [bar] 140 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] 32 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] 8 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] 464 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] 116 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] 32 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] 8 bar
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [máx.] 464 psig
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [mín.] 116 psig
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 10 x 0.75
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP7ABS
Tipo de conixión de Presión M
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality