Válvula de expansión electrónica, AKV 20-4

042H2028

Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tamaño entrada [in]: 1 1/2 pulgada, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Tamaño salida [in]: 1 1/2 pulgada

Detalles del producto

Peso bruto 4.7 Kilogram
Peso neto 4.34 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702422111238

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R22 [kW] 400 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
MaxOPD[bar] 10WCA 18 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
N.° de expediente SCIP 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del producto en el expediente SCIP AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 400 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 14 mm
Tamaño entrada [in] 1 1/2 pulgada
Tamaño salida [in] 1 1/2 pulgada
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKV 20-4
Tipo conex. entrada Conexión para soldar
Tipo conex. salida Conexión para soldar
Valor Cv [gal/min] 4.62 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality