Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, Teflón

032U8067

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.194 Kilogram
Peso neto 1.132 Kilogram
Volumen 1.227 Liter
EAN 5702423047550

 

Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV260B 20B N 34T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV260B 20
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/4 in
Funcionamiento Proporcional
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV260B - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV260B
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 16 bar
Presión de prueba máx. [psig] 232 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.5 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145.038 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 7.252 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 180 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 20 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tipo EV260B
Tipo de conexión NPT
Valor Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 5 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality