Boquillas de pulverización, OD S, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 60 °, Sólido

030F6140

3.00GAL 60S OD

Detalles del producto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso neto 0.033 Kilogram
Volumen 0.024 Liter
EAN 5702425003059

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Capacidad [kg/h] 11.62 kg/h
Capacidad [l/h] 0 L/h
Capacidad [USgal/h] 3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 3.00GAL 60S OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Cónico
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Oil Nozzles
Homologación CE
Marca del patrón de pulverización S
N.° de expediente SCIP a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nivel de filtrado [µm] 140
Nombre del producto en el expediente SCIP 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo OD S
Tipo de filtro Filtro de Monel
Tipo de material Latón
UL evaluated Out of scope
Válvula antigoteo LE No
Ángulo de pulverización [°] 60 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality