Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027L3012 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220 Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/23108/ID168430539853-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220 Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/23108/ID168430539853-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220
027L3012
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120