Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L3009

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 10.305 Kilogram
Peso neto 9.739 Kilogram
Volumen 26.791 Liter
EAN 5702428240697

 

Accesorios de productos Accesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-6-20DSXFXEXOXRANX62XX
Descripción del producto Soluciónde control
Dirección Paso recto
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Multifunction valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Módulo 1 Válvula de cierre
Módulo 2 Filtro
Módulo 3 Válvula solenoide
Módulo 4 Apertura manual
Módulo 5 Válvula de regulación manual
Módulo 6 Válvula de cierre/retención
Nombre de producto Estación de válvulas
Norma de conexión EN 10220
Número de conexiones laterales [uds] 6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in] 3/8 in
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo ICF 20-6-2RA
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateral G
Tipo de módulo 1 ICFS 20
Tipo de módulo 2 ICFF 20
Tipo de módulo 3 ICFE 20
Tipo de módulo 4 ICFO 20
Tipo de módulo 5 ICFR 20A
Tipo de módulo 6 ICFN 20
Ubicación de conexión lateral P2-P4-P5-P7-P9-P10
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality