Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027H2039 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-10, 20 mm, Soldar acero a tope
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-10, 20 mm, Soldar acero a tope
027H2039
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|