Actuator, ICAD 600B

027H0486

Tipo: ICAD 600B, Utilizado para el producto: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Tipo de comunicación: Bluetooth

Detalles del producto

Peso bruto 2.03 Kilogram
Peso neto 1.65 Kilogram
Volumen 7.27 Liter
EAN 5715162513620

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Approval document FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Carga de tensión de alimentación [A] 1.2 A
Carga máx. salida digital [mA] 50 mA
Carga salida digital [Ohm] 60
Carga Salida. analog. máx [Ohm] 500
CE evaluated Yes
Clasificación de carcasa Nema (~) 6
Conector eléctrico M12
Contain batteries No
Corriente de entrada analógica[Ohm] 250
Descripción del producto Actuador eléctrico
Formato de empaquetado Paquete individual
Fuente de alimentación Class 2
Función Digital output
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
N.° de expediente SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Nombre de producto Actuator
Nombre del producto en el expediente SCIP ICAD xxxB
Nombre del programa de piezas ICM
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] 20 mA
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] 4 mA
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] 10 V
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] 2 V
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] 20 mA
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] 4 mA
Output configuration Open drain
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] 24 V
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] 5 V
Salidas digitales (DO) [uds.] 3 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo ICAD 600B
Tipo de comunicación Bluetooth
Display
Ethernet
Tipo de pantalla OLED
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] 10 %
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] -15 %
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto ICM 20
ICM 25
ICM 32
Versión 01
Voltaje de entrada analógico [Ohm] 10000

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality