Válvula piloto, EVM

027B1130

Valor Kv [m³/h]: 0.12, Presión de trabajo máx. [bar]: 65

Detalles del producto

Peso bruto 0.248 Kilogram
Peso neto 0.234 Kilogram
Volumen 0.2 Liter
EAN 5702422029625

 

Accesorios de productos Pilot valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección None
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NO
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LLC CDC TYSK
UL
Material del cuerpo Acero
MaxOPD[bar] 10 W CA 19 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 19 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 276 psi
Nombre de producto Válvula piloto
Nombre del programa de piezas CVH
ICS
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -76 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 1.8 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVM
Tipo conex. entrada Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.14 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.12 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality