Filtro secador especial antiácidos, DAS

023Z1004

Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre

Detalles del producto

Peso bruto 0.596 Kilogram
Peso neto 0.543 Kilogram
Volumen 0.823 Liter
EAN 5702428160506

 

Accesorios de productos No
Activated alumina [%] 70 %
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 70% / 30%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Capacidad KW R134a: 5.5
R404A: 8.0
R407C: 10.0
R410A: 10.0
R507: 8.0
Capacidad TR R134a: 1.6
R404A: 2.3
R407C: 2.8
R410A: 2.8
R507: 2.3
Capacidad ácido [g] 3.79 g
Capacidad ácido [oz] 0.134 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. capacidad (ARI 730-05) [IMP] Dif. p=3PSI
tevap=40°F
Cond. capacidad (ARI 730-05) [SI] Dif. p=0,21bar
tevap=4°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador de línea de aspiración
Designación de tipo DAS 084SVV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 30 %
N.° de expediente SCIP a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Nombre de producto Filtro secador especial antiácidos
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Nombre del producto en el expediente SCIP Filter Driers
Núcleo Núcleo sólido
Observaciones conexión Entrada/salida Schraeder
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 508 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 118 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 18.29 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Tamaño núcleo 08 cu.in.
Tipo DAS
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Volumen de carcasa [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.17 L
Volumen neto [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.114 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 59 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 3.57 in³

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality