Accesorios de productos |
No |
Activated alumina [%] |
70 % |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] |
70% / 30% |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
24 Uds. |
Capacidad KW |
R134a: 3.5 R404A: 4.5 R407C: 6.0 R410A: 6.0 R507: 4.5 |
Capacidad TR |
R134a: 1.0 R404A: 1.3 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.3 |
Capacidad ácido [g] |
3.79 g |
Capacidad ácido [oz] |
0.134 oz |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. capacidad (ARI 730-05) [IMP] |
Dif. p=3PSI tevap=40°F |
Cond. capacidad (ARI 730-05) [SI] |
Dif. p=0,21bar tevap=4°C |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Descripción del producto |
Filtro secador de línea de aspiración |
Designación de tipo |
DAS 083SVV |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Compressor Burnout |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Acero |
Molecular sieve [%] |
30 % |
N.° de expediente SCIP |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
Nombre de producto |
Filtro secador especial antiácidos |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Filter Driers |
Núcleo |
Núcleo sólido |
Observaciones conexión |
Entrada/salida Schraeder |
Presión de trabajo máx. [bar] |
35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
508 psig |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable |
No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] |
118 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] |
18.29 in² |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
3/8 in |
Tamaño núcleo |
08 cu.in. |
Tipo |
DAS |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UL evaluated |
Yes |
Volumen de carcasa [foz US] |
5.85 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
0.17 L |
Volumen neto [foz US] |
3.87 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
0.114 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] |
59 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] |
3.57 in³ |