Bobina para solenoide, BE220BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack

018F6189

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

Detalles del producto

Peso bruto 0.296 Kilogram
Peso neto 0.275 Kilogram
Volumen 0.271 Liter
EAN 5702428024525

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 60Hz 13 W
Consumo potencia 60Hz [VA] 23 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BE220BS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número del repuesto 018F6189
Piezas incluídas Caperuza
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 220 V
Tipo BE220BS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality