Presostato diferencial, RT262A

017D002566

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11

Detalles del producto

Peso bruto 1.364 Kilogram
Peso neto 1.351 Kilogram
Volumen 4.715 Liter
EAN 5702428042802

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato dif.
Diferencial contacto [bar] 0.1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de producto Presostato diferencial
Nombre del producto en el expediente SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Notas de conexión de presión Manguito soldar d 6,5/D 10mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de prueba Max. [bar] Pe 13 bar
Presión de prueba máx. [psig] 188 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 11 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 160 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] 1.5 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] 0.1 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.] 0.15 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.] 0.01 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.] 21.8 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.] 1.5 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] 9 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] -1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] 131 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] -15 psig
Rango de presión de control [psig] [máx.] 9 bar
Rango de presión de control [psig] [mín.] -1 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigerantes homologados por UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tiempo de desconexión [s] 0 s
Tipo RT262A
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality