溫控器, RT101

017-502266

null: 25 - 90, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 5000, 外殼等級 IP: IP66

產品詳情

總重 1.092 Kilogram
淨重 0.98 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423119486

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
傳感器 遠端感溫包
傳感器最高溫度 572 °F
傳感器最高溫度 300 °C
充填形式 吸附
包裝數量 15 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 觸點系統
型號 RT101
外殼等級 IP IP66
差異類型 可調式
感測器尺寸 3/8 x 4 1/4 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
接點容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
最小感測器保護管長度 4 13/32 in
最小感測器保護管長度 112 mm
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
毛細管 5000 mm
毛細管長度 [in] 196 7/8 in
溫差@ 最大設定範圍 [°C] [最大值] 20 °C
溫差@ 最大設定範圍 [°C] [最大值] 3.5 °C
溫差@ 最小設定範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫差@ 最小設定範圍 [°C] [最小值] 2.4 °C
溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 25 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 77 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫控器
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 溫控器
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 2xPg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality