Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
017-500666 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Termostato, RT101
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Termostato, RT101
017-500666
Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP66
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|