Piloto para válvula de reg. de agua, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Detalles del producto

Peso bruto 1.056 Kilogram
Peso neto 0.957 Kilogram
Volumen 2.35 Liter
EAN 5702422035145

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 47/64 in
Grupo de productos Water regulating valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 32 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 134.6 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 57 °C
N.° de expediente SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de producto Piloto para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIP WV Valves
Nombre del programa de piezas WVTS
Piezas incluídas Elemento de control
Carcasa del muelle
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality