Conector de visor, SGP 1/2 RI, 1/2in, NPT

014L0131

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Indicador de humedad: Indicador I, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 1/2in

Detalles del producto

Peso bruto 0.076 Kilogram
Peso neto 0.074 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702428840163

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25°C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°C R22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje 19 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
esfera flotante [pc] 3 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Conector de visor
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R22
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de conexión 1/2in
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo SGP 1/2 RI
Tipo de conexión NPT
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25°C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°C R22: 250 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality