Conector de visor, SGP 3/4 RX, 3/4in, NPT

014L0005

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 3/4in

Detalles del producto

Peso bruto 0.102 Kilogram
Peso neto 0.092 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702428818940

 

Accesorios de productos No
Cantidad por formato de embalaje 19 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
esfera flotante [pc] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
Indicador de humedad Sin indicador
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Nombre de producto Conector de visor
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión 3/4in
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo SGP 3/4 RX
Tipo de conexión NPT
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality