Conector de visor, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Indicador I, Tipo de conexión: M, Tamaño de conexión: M24 x 1

Detalles del producto

Peso bruto 0.082 Kilogram
Peso neto 0.07 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702428289009

 

Accesorios de productos Sight glass accessories
Amarillo: con. humedad mín. a 25°C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°C R22: 500 ppm
Aplicación de adaptador SGS M24 x 1
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación UL
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Conector de visor
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Piezas incluídas Junta
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Refrigerante(s) R22
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de conexión M24 x 1
Tipo SGRI
Tipo de conexión M
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25°C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°C R22: 250 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality