Conector de visor, SGR, 3/4in, NPT

014-0005

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Sin indicador, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 3/4in

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.094 Kilogram
Peso neto 0.084 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702422052784

 

Accesorios de productos No
Cantidad por formato de embalaje 19 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
esfera flotante [pc] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Indicador de humedad Sin indicador
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Nombre de producto Conector de visor
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión 3/4in
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo SGR
Tipo de conexión NPT

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality