LENO MSV-S, DN 50, Rosca interna

003Z4016

MSV-S DN 50, rosca interna, válvula asociada

Detalles del producto

Bruttogewicht 1.93 Kilogram
Gewicht netto 1.93 Kilogram
Volume 3.198 Liter
EAN 5702420092072

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
Anschlüsse Rp 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 50, Innengewinde, Partnerventil
Druckstufe PN 20
Einstellskala Nein
Entleerungsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 40 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-Dossier Produktname MSV-S DN15-DN50
Typ LENO MSV-S
Ventilgröße DN 50
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality