LENO MSV-S, DN 32, Rosca interna

003Z4014

MSV-S DN 32, rosca interna, válvula asociada

Detalles del producto

Peso bruto 1.272 Kilogram
Peso neto 1.202 Kilogram
Volumen 3.357 Liter
EAN 5702420092034

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 20
Conexiones Rp 1¼
Contain batteries No
Description MSV-S DN 32, rosca interna, válvula asociada
Escala de ajuste No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
N.° de expediente SCIP 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-S DN15-DN50
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 32
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo LENO MSV-S
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Sin tomas de prueba
Valores kvs [m³/h] 18 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality