AB-QM Flexo, DN 20, Con tomas de prueba

003Z1623

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer

Product details

Peso bruto 2.23 Kilogram
Peso neto 1.73 Kilogram
Volumen 10.108 Liter
EAN 5702424604684

 

Caudal nominal [m³/h] 1.1 m³/h
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Versión Left-hand

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality