AB-QM, DN 65, Con tomas de prueba, Brida

003Z0773

AB-QM DN 65, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 38.6 Kilogram
Peso neto 38.6 Kilogram
Volumen 88.8 Liter
EAN 5710104034089

 

Carrera [mm] 15 mm
Caudal nominal [m³/h] 20 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Estándar de Danfoss
Description AB-QM DN 65, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN65-150
Presión de arranque [kPa] 30 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 65
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
UK RoHS compliance Out of scope
Versión AB-QM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality