AB-QM, DN 40, Con tomas de prueba, Rosca externa

003Z0770

AB-QM DN 40, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 7.024 Kilogram
Peso neto 6.834 Kilogram
Volumen 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

Carrera [mm] 10 mm
Caudal nominal [m³/h] 7.5 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Estándar de Danfoss
Contain batteries No
Description AB-QM DN 40, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN40 PN16 3TP
Presión de arranque [kPa] 30 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 40
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexión Rosca externa
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Versión AB-QM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality