AVTB (rápida), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Rosca interna

003N8230

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m rosc. Rp int., retorno

Detalles del producto

Peso bruto 1.576 Kilogram
Peso neto 1.482 Kilogram
Volumen 4.082 Liter
EAN 5702421100905

 

Aprobación estándar ETA VA 1.54/18952
Característica de caudal Lineal
Clase de presión PN 16
Conexión del sensor Rosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 3 "
Contain batteries No
Control de temperatura
Control del caudal No
Description AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m rosc. Rp int., retorno
Diámetro [mm] 20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitación 0.4
Función Controlador de temp.
Función de limitador de retorno No
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T
Grupo de productos Temperature controllers
Longitud de tuberías capilares [m] 2 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 180 mm
Material de sellado del cono/asiento NBR/latón n.º mat. 2.0402
Material del asiento de la válvula Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Montaje del sensor de temperatura Sensor más caliente
N.° de expediente SCIP a237bc0a-4850-429b-a102-977e43f250c9
Nombre del producto en el expediente SCIP AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
Norma de conexión ISO 7/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Rp 3/4
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 90 °C
Tiempo de reacción, apertura [s] 3 "
Tiempo de reacción, cierre [s] 3 "
Tipo AVTB (fast)
Tipo de montaje Retorno
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 3.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality