Accesorios de válvulas de agua, Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel

003N0053

Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 60

Detalles del producto

Peso bruto 0.193 Kilogram
Peso neto 0.181 Kilogram
Volumen 0.221 Liter
EAN 5702423198887

 

Cantidad por formato de embalaje 60 Uds.
China RoHS compliance Yes
Conexión interna/externa Externo
Contain batteries No
Designación de tipo Vaina
Especif. material Acero inoxidable
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water valves accessories
Long. vaina sensor mín [in] 8 11/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 220 mm
Nombre de producto Vaina
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 3/4 - 14
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 18 x 210 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión NPT
Utilizado para el producto AVTA
AVTB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality