AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Amarillo

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 amarillo

Detalles del producto

Peso bruto 22.742 Kilogram
Peso neto 21 Kilogram
Volumen 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 0.35 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.05 bar
Carrera [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Color Amarillo
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de presión diferencial
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 amarillo
Diámetro [mm] [Max] 250 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de pres. dif.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
N.° de expediente SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nombre del producto en el expediente SCIP AFP/A/B
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 630 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFP
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality