AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², ROJO

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 rojo

Detalles del producto

Peso bruto 14.2 Kilogram
Peso neto 13.2 Kilogram
Volumen 47.88 Liter
EAN 5702421808306

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 1.5 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.15 bar
Carrera [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Color ROJO
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de presión diferencial
Description AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 rojo
Diámetro [mm] [Max] 250 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de pres. dif.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
N.° de expediente SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nombre del producto en el expediente SCIP AFP/A/B
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 250 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFP
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality