AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROJO

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rojo

Detalles del producto

Peso bruto 8.76 Kilogram
Peso neto 8.079 Kilogram
Volumen 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 6 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 1 bar
Carrera [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Color ROJO
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de presión diferencial
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rojo
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de pres. dif.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
N.° de expediente SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nombre del producto en el expediente SCIP AFP/A/B
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFP-9
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality