FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0313

Convertidores de Frecuencia
FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
(N160) 160 KW / 250 HP,
Trifásica, 380-500V,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D4H
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 115 Kilogram
Peso neto 100 Kilogram
Volumen 372.9 Liter
EAN 5710107400140

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor D4H D4H
Código descriptivo parte 1 FC-302N160T5E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 160 160
Potencia 110% (NO) [KW] 200 200
Altura [mm] 1122,0 1122,0
Altura con Regeneración/Carga 1268,0 1268,0
Anchura sin opciones C [mm] 350,0 350,0
Profundidad [mm] 375,0 375,0
Profund. con opción A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 218 218
Intensidad nominal (NO) [A] 395 395
Intensidad intermit. (NO) [A] 435 435
Intensidad nominal (NO) [A] 361 361
Intensidad intermit. (NO) [A] 397 397
Intensidad nominal (HO) [A] 315 315
Intensidad intermit. (HO) [A] 472 472
Intensidad nominal (HO) [A] 302 302
Intensidad intermit. (HO) [A] 453 453
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302N160T5E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality