FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXB4CXXXXDX

134N2724

Convertidores de Frecuencia
FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXB4CXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
90kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C4
No incluida, Entrada Sensor PT100
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXB4CXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 48.4 Kilogram
Peso neto 46.81 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5710107879830

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P90K 90kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B B4 Entrada Sensor PT100
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C4 C4
Código descriptivo parte 1 FC-202P90KT4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXB4CXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 75 75
Potencia 110% (NO) [KW] 90 90
Altura [mm] 660,0 660,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0 370,0
Profundidad [mm] 333,0 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 123 123
Pérdidas de potencia NO [W] 1474 1474
Pérdidas de potencia NO [W] 1474 1474
Pérdidas de potencia HO [W] 1232 1232
Pérdidas de potencia HO [W] 1232 1232
Intensidad nominal (NO) [A] 177 177
Intensidad intermit. (NO) [A] 195 195
Intensidad nominal (NO) [A] 160 160
Intensidad intermit. (NO) [A] 176 176
Intensidad nominal (HO) [A] 147 147
Intensidad intermit. (HO) [A] 220 220
Intensidad nominal (HO) [A] 130 130
Intensidad intermit. (HO) [A] 195 195
Calculated Gross Weight [kg] 49.9
Calculated Net Weight [kg] 46.81
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P90KT4E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXB4CXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality