FC-202P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9063

Convertidores de Frecuencia
FC-202P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
55kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 40.59 Kilogram
Peso neto 39.09 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5702427380554

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-202P55KT4E55H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 45 45
Potencia 110% (NO) [KW] 55 55
Altura [mm] 685,0 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0 308,0
Profundidad [mm] 311,0 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 73.4 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Pérdidas de potencia HO [W] 891 891
Pérdidas de potencia HO [W] 891 891
Intensidad nominal (NO) [A] 106 106
Intensidad intermit. (NO) [A] 117 117
Intensidad nominal (NO) [A] 105 105
Intensidad intermit. (NO) [A] 116 116
Intensidad nominal (HO) [A] 90 90
Intensidad intermit. (HO) [A] 135 135
Intensidad nominal (HO) [A] 80 80
Intensidad intermit. (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 42.09
Calculated Net Weight [kg] 39.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P55KT4E55H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality