FC-202P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F7881

Convertidores de Frecuencia
FC-202P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
11kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.82 Kilogram
Peso neto 10.8 Kilogram
Volumen 42.336 Liter
EAN 5702427478626

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B3 B3
Código descriptivo parte 1 FC-202P11KT4E20H1XXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Potencia 110% (NO) [KW] 11 11
Altura [mm] 399,0 399,0
Anchura sin opciones C [mm] 165,0 165,0
Anchura con dos opciones C [mm 225,0 225,0
Profundidad [mm] 249,0 249,0
Profund. con opción A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 16.6 16.6
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Intensidad nominal (NO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (NO) [A] 26.4 26.4
Intensidad nominal (NO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (NO) [A] 23.1 23.1
Intensidad nominal (HO) [A] 16 16
Intensidad intermit. (HO) [A] 25.6 25.6
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.82
Calculated Net Weight [kg] 10.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P11KT4E20H1XXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality