EV310A covers a wide range of small competitive, direct-operated 3/2-way solenoid valves for use within industrial applications, for example as pilot valve.
Shows 3 product(s)
Válvula solenoide, EV310A, Función: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2
Válvula solenoide, EV310A, Función: NC, G, 1/4, 0.07 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2
Válvula solenoide, EV310A, Función: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2