Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2