Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV220A is a compact servo-operated 2/2-way solenoid valve program, especially designed for use in machines and equipment with limited space
Se muestra(n) 3 producto(s)
Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220A, Función: NO, G, 1/4, 1 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2