Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 80 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3831-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3431-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3231-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1011-A1AB04-0