Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
With MBT 5560 we have combined the technology of our standard temperature sensors and the electrical connections from our MBS pressure transmitters with a new developed electronics which has resulted in a compact temperature sensor with a built-in transmitter. The MBT 5560 is designed for use in harsh industrial environments where reliable, robust and accurate equipment is required. Available with a wide selection of process and electrical connections. Can be delivered with a 33 mm extension length which makes it possible to measure temperatures up to 200 °C without damaging the built-in electronics
Se muestra(n) 5 producto(s)
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 60 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 60 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti