Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The KPS Series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration. For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. For KPS thermostats the position of the contacts depends on the temperature of the sensor and the set scale value. The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
Se muestra(n) 25 producto(s)
Termostato, KPS77
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS77
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS77
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS79
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS79
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS79
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS81
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS81
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS83
Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 200, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Termostato, KPS83
Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 200, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67