Se muestra(n) 1 producto(s)

060-313066

Presostato diferencial, CAS155

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22