Optyma™ Slim Pack

Shows 38 product(s)

114X7062

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7062-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7063-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05G

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

114X7064

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7064-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7065-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05G

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

114X7066

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7066-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

114X7067-B

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW05G

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

114X7068

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW05E

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

View: